Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem inch Inch parts
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
06411 inch - Clamping levers internal thread, metal parts stainless steel
norelem
...
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
06411 inch - Clamping levers internal thread, metal parts stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06411-5A61
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Colour
FARBE
size
GR
Internal thread
X
depth
T [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
diameter
D3 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
height
H2 [mm]
height
H3 [mm]
height
H4 [mm]
Length
A [mm]
Length
A1 [mm]
No. of teeth
ZZ
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
06411-1A01
black satin finish
1
10-24
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Infotext
Yes
06411-1A11
black satin finish
1
10-32
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0280
Infotext
Yes
06411-1A21
black satin finish
1
1/4-20
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0270
Infotext
Yes
06411-2A21
black satin finish
2
1/4-20
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0740
Infotext
Yes
06411-2A31
black satin finish
2
5/16-18
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0750
Infotext
Yes
06411-3A31
black satin finish
3
5/16-18
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1290
Infotext
Yes
06411-3A41
black satin finish
3
3/8-16
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1180
Infotext
Yes
06411-4A41
black satin finish
4
3/8-16
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1900
Infotext
Yes
06411-4A51
black satin finish
4
1/2-13
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.0770
Infotext
Yes
06411-5A51
black satin finish
5
1/2-13
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3140
Infotext
Yes
06411-5A61
black satin finish
5
5/8-11
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.1300
Infotext
Yes
06411-1A03
silver metallic
1
10-24
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Infotext
Yes
06411-1A13
silver metallic
1
10-32
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Infotext
Yes
06411-1A23
silver metallic
1
1/4-20
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0290
Infotext
Yes
06411-2A23
silver metallic
2
1/4-20
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0770
Infotext
Yes
06411-2A33
silver metallic
2
5/16-18
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0750
Infotext
Yes
06411-3A33
silver metallic
3
5/16-18
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1192
Infotext
Yes
06411-3A43
silver metallic
3
3/8-16
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1180
Infotext
Yes
06411-4A43
silver metallic
4
3/8-16
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1805
Infotext
Yes
Показать сжатый показ (22 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
norelem
- 06411 inch
Идентификационный номер
06411-5A61
Сокращенный текст
Clamping levers internal thread, metal parts stainless steel
Последнее изменение
26.01.2026 06:47:22
Единица
Ключевое слово
Clamping levers
Tension levers
clamping
inch
internal thread
metal parts stainless
parts
steel
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CONTROLING Контроль
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
06411-5A61
Customs Tariff Number
73181600
Сертификат RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495556758
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-05-01 Clamping lever
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)